??
CAD model selection
K0407.102501
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0407 - Shaft collars with wing grip silimar to DIN 705, steel
Bill of material
K0407.102501
BESTKIPP
Order No.
K0407.102501 mm
B
height
16 mm
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
40 mm
D3
thread
M 8 mm
H
distance
37.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1049 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245155743
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions